UIK 16 - 설치 단자대
3006153

설치 단자대, 정격 전압: 400 V, 정격 전류: 76 A, 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 2.5 mm2 - 25 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

플랫 분배기에서 사용하기 위한 특히 낮은 프로파일 설계의 설치 단자대
DIN 레일에 단자대를 비대칭 배열하여 중성 부스바를 단자대를 통해 라우팅할 수 있습니다.