EB 10-12 - 삽입 브리지
EB 10-12
-
삽입 브리지
3006137
삽입 브리지, 간격: 12 mm, 핀 수: 10, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
삽입 브리지
핀 수
10
간격
12 mm
전위
10
치수
간격
12 mm
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
소재
구리
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PA
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
3006137
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4017918091361
개당 중량(패키지 포함)
20.18 g
개당 중량(패키지 제외)
20.18 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400