PTI 2,5 BU - 설치 단자대
3213969

설치 단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 24 A, 푸쉬인 연결, 1레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 파랑

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

모든 피닉스컨택트 설치 단자대와 호환
기능 샤프트의 테스트 기능뿐만 아니라 각 단자점에는 테스트 접점이 있습니다.
모든 단자대 마운팅 위치에서 각 단자점을 명확하게 라벨링하고 쉽게 인식할 수 있습니다.
배전반에 맞는 컴팩트 설계
새로운 푸쉬-인 연결 기술을 사용하면 크기 0.34 mm² 이상의 페룰이 있는 단선 및 연선을 손쉽게 직접 삽입할 수 있습니다.