VIOK 1,5-D/TG/D/PE - 설치용 접지 단자대
3011067

설치용 접지 단자대, 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됨, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 24 A, 연결 방법: 스크류 연결, 두 번째, 세 번째 및 네 번째 레벨, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

상단부에는 라벨링할 수 있는 신호 케이블용 피드스루 연결이 포함되어 있습니다.
이 단자대는 단일 단자대를 이니시에이터 및 액추에이터에 사용할 수 있는 DIK ... 및 DOK ... 단자대의 조합입니다.
PE 연결은 하단부에 있습니다.
2개의 미들 단자점이 이니시에이터에 전위를 공급합니다.