ST-BE-VP - 컴포넌트 커넥터
ST-BE-VP
-
컴포넌트 커넥터
2802332
컴포넌트 커넥터
, 4핀 컴포넌트용, 커넥터당 2개의 기본 단자대 필요, 높이: 19 mm
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
컴포넌트 플러그 단자대
간격
12 mm
연결 데이터
정격 전선
2.5 mm²
치수
높이
19 mm
길이
42 mm
간격
12 mm
소재 사양
색상
회색
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PA
저온 정적 절연 소재 적용
-60 °C
절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21))
130 °C
상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B)
130 °C
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354)
28 MJ/kg
표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162)
통과
특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662)
통과
연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C)
통과
마운팅
마운트 타입
플러그-인 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2802332
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE1Z3X
GTIN
4017918074425
개당 중량(패키지 포함)
14.51 g
개당 중량(패키지 제외)
12.34 g
관세 번호
85366990
원산지
PL
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
(면제되지 않음)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50