컨트롤 캐비닛용 고정용 제품

컨트롤 캐비닛용 고정용 제품

피닉스컨택트는 컨트롤 캐비닛을 위한 포괄적인 고정용 제품을 제공합니다. 적합한 마운팅 장치를 사용하여 전기 연결 및 컴포넌트를 안전하고 빠르게 고정하십시오. 고정용 제품에는 컨트롤 캐비닛 레이아웃을 보다 명확하게 하고 시간을 절약할 수 있는 다양한 제품이 포함되어 있습니다.

추가 정보

이점

  • DIN 레일의 편리한 공간 절약형 설치
  • 다양한 엔드 브래킷 버전으로 인한 손쉬운 클램핑 스트립 고정
  • 중성 부스바 및 다양한 지지 브래킷을 사용한 우수한 중성 연결
  • 다양한 케이블 타이 버전을 사용한 간단한 케이블 번들링 및 고정
관통 및 비관통 DIN 레일

DIN 레일

DIN 레일

DIN 레일의 포트폴리오에는 다양한 DIN 레일 버전이 포함되어 있습니다. 표준화된 DIN 레일이 포트폴리오의 일부로 제공됩니다. 이 DIN 레일 그룹에는 NS 35/7.5, NS 35/15 또는 NS 15와 같은 다양한 표준 치수가 포함됩니다. 또한 아연 도금 및 코팅되지 않은 DIN 레일이 DIN 포트폴리오에 포함되어 있습니다. 관통 및 비관통 DIN 레일을 사용할 수도 있습니다. DIN 레일 외에도 C 타입 및 G 타입 DIN 레일이 DIN 레일 포트폴리오에 포함되어 있습니다.

스냅-인 마운트용 엔드 브래킷

스냅-인 마운트용 엔드 브래킷

엔드 브래킷

엔드 브래킷 제품 라인은 DIN, C 타입 및 G 타입 DIN 레일용의 다양한 엔드 브래킷으로 구성되어 있습니다. 널리 사용되는 DIN 레일의 경우 스크류-온 엔드 브래킷 외에 스냅-온 엔드 브래킷을 사용할 수도 있습니다. 이러한 엔드 브래킷은 추가 고정 조치 없이 공구를 사용하지 않고 DIN 레일에 스냅할 수 있습니다. 스냅하는 동안 엔드 브래킷이 DIN 레일의 금속 부분에 단단히 끼워지기 때문에 매우 견고하게 고정됩니다. 또한 스냅-온 엔드 브래킷은 유지 관리가 필요 없습니다. 스크류-온 엔드 브래킷과 마찬가지로 이 엔드 브래킷은 스크류 드라이버로만 풀 수 있습니다. 따라서 의도하지 않은 풀림이 방지됩니다.

중성 부스바

중성 부스바

중성 부스바 및 지지 브래킷

중성 전선을 손쉽게 설치할 수 있도록 세 가지 다른 타입의 중성 부스바가 제공됩니다. 여기에서 표시된 치수는 6 x 6 mm 및 3 x 10 mm입니다. 중성 부스바 설치를 위한 다양한 지지 브래킷을 사용할 수 있습니다. 선택 가능한 가장 큰 타입은 3 x 10 버전입니다. 여기에서 DIN 레일에 마운팅하기 위한 어댑터 또는 직접 마운트용 어댑터 중에서 선택할 수 있습니다. 레일 마운트형 NLS 어댑터는 다양한 디자인으로 제공됩니다. 따라서 NLS에서 DIN 레일까지의 거리와 레일 높이를 제어할 수 있습니다.

플라스틱 케이블 타이

케이블 타이

케이블 타이

간단하고 안전한 케이블 번들링을 위한 케이블 타이 포트폴리오는 매우 다양합니다. 표준 플라스틱 케이블 타이 외에도 고온, 내자외선 및 내후성을 위한 특수한 케이블 타이가 포함되어 있습니다. 스테인리스 스틸 케이블 타이는 혹독한 주변 조건에서도 사용할 수 있습니다. 또한 식품, 화학 및 제약 산업 분야를 위한 감지 가능한 케이블 타이도 제공됩니다.
착탈식 케이블 번들링의 경우 착탈식 케이블 타이 또는 케이블 트위스트 타이를 사용할 수 있습니다. 고정 케이블 번들의 경우 구멍이 있는 버전을 사용할 수 있습니다.

컨트롤 캐비닛 제조에서의 완벽한 프로세스 최적화를 위한 하드웨어 및 소프트웨어 컴포넌트로 구성된 포괄적인 솔루션

컨트롤 캐비닛 제조

다양한 산업 분야의 컨트롤 캐비닛용 고정 소재

고정 소재는 다양한 산업 분야에 적합합니다. 엄격한 규범 및 표준화 요구 사항이 적용되고 피닉스컨택트의 모든 제품이 그 이상을 충족하므로 대부분의 산업 분야에서 제품을 걱정 없이 사용할 수 있습니다. 식품 산업과 같은 특수한 산업 분야를 위해 감지 가능한 케이블 타이와 같은 특수 제품이 포트폴리오에 통합되었습니다.
이를 통해 피닉스컨택트는 모든 산업 분야의 고객에게 최상의 솔루션을 제공할 수 있습니다.