이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 단자에는 4개의 플로팅 릴레이 전환 접점이 있습니다.
IB IL 24/230 DOR4/W-2MBD-PAC
-
인라인 단자
2862039
인라인 디지털 출력 단자대, 액세서리 완비(커넥터 및 마킹 필드), 4개의 릴레이 전환 접점, 금 접점, 전송 속도 2 Mbaud, 5 - 253 V AC, 3 A
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
단자의 총 전류: 3 A
출력에서 정격 전류: 3 A
4 개의 액추에이터용 플로팅 연결
안전 절연
진단 및 상태 인디케이터