이 단자는 인라인 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 릴레이 단자는 인라인 스테이션 내에서 단자가 사용되는 세그먼트에서 제공되지 않는 전압으로 전환하기 위해 사용할 수 있습니다(예: 24 V DC 세그먼트에서 230 V AC 전환). 이 경우 릴레이 단자의 앞과 뒤에 거리 단자를 배치합니다. 이렇게 하면 개별 영역 간의 절연 거리가 유지됩니다. 거리 단자는 주 전압, 세그먼트 전압, 접지 및 기능적 어스 접지를 위한 전위 점퍼를 인터럽트합니다. 이러한 단자에는 케이블이 연결되지 않습니다.
IB IL DOR LV-SET
-
인라인 단자
2742641
인라인 거리 단자, 액세서리 없음