CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 15 A | 28 - 14 | ||
EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됩니다. | 300 V | 15 A | 30 - 14 | |
| C | ||||
| 전류와 전압은 사용된 커넥터에 의해 결정됩니다. | 150 V | 15 A | 30 - 14 | |
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||