EV-T2M3SE24-SET/CIRCONTROL - 인프라 충전 소켓
1025434

CHARX connect, 타입 2, 32 A , 480 V AC, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 1.5 m, 잠금 액추에이터: 24 V, 4-pos., 후면부 패널 마운팅, 정사각형 보호 커버 있음, 교류 전류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-2

제품의 세부 정보









이점

모든 피닉스컨택트 인프라 소켓 아웃렛의 일관된 공간 절약형 설치 공간
전원 및 신호 접점의 은도금 표면
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
충전 시 인터록