EV-T2SF - 패널 마운팅 프레임
1405218

CHARX connect basic, 타입 2, 패널 마운팅 프레임, 액세서리, 전면부 마운팅, M5 스레드, 하우징: 검정색, 인프라 충전 소켓에 부착용, 로고 없음, IEC 62196-2

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
고유한 로고 사용을 통한 개별 브랜딩