교류 전류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용 인프라 충전 소켓, 타입 2 인프라 플러그와 호환, E-Mobility용 충전소(EVSE) 설치용
EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10
-
인프라 충전 소켓
1405216
CHARX connect, 타입 2, 인프라 충전 소켓, 32 A , 480 V AC, Gen 1, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 0.7 m, 잠금 액추에이터: 24 V, 4-pos., 후면부 패널 마운팅, 교류 전류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-2
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
전체 제품군
일관된 공간 절약형 설치 공간
요청 시 로고와 함께 제공 - 충전소의 일관된 브랜딩
충전 시 인터록
잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨