인프라 충전 소켓용의 12 V 전원 공급 장치가 있는 잠금 액추에이터
EV-T2M3S-E-LOCK12V
-
잠금
1624129
CHARX connect modular, 타입 2, GB/T, 잠금, 액세서리, 한쪽 끝에 연결된 단일 코어 전선, 길이: 0.5 m, 잠금 액추에이터: 12 V, 4-pos., 인프라 충전 소켓에 부착용, IEC 61851-1
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
충전 시 인터록
잠금 액추에이터의 수동 비상 해제
IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
일관된 공간 절약형 설치 공간