EV-GBSCO - 보호 커버
1623415

CHARX connect basic, GB/T, 타입 2, 보호 커버, 액세서리, 라운드, 전면부 마운팅, 하우징: 검정색, 자체 개방 메커니즘 있음, 인프라 충전 소켓에 부착용, 부착된 "피닉스컨택트" 스티커, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

IATF 16949 자동차 표준 및 ISO 9001에 따라 개발 및 생산됨
고유한 로고 사용을 통한 개별 브랜딩
날씨 및 파손으로부터 소켓 아웃렛을 안정적으로 보호