FL SWITCH LM 4TX/2FX SM - Industrial Ethernet Switch
2891916

4개의 10/100 Mbps RJ45 포트 및 2개의 100 Mbps FX-SC 단일 모드 포트가 있는 Ethernet 린 매니지드 스위치

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

주변 온도 -40 °C ... 70 °C
구성 가능한 알람 접점
웹 기반 관리, SNMP
구성 외부 저장 가능
컴팩트 하우징
포괄적인 광섬유 버전