산업용 AI
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
FL SNMP OPC SERVER V3 - 드라이버 및 인터페이스 소프트웨어
FL SNMP OPC SERVER V3
-
드라이버 및 인터페이스 소프트웨어
2701139
SNMP-OPC 서버, 독일어 및 영어, SNMP 사용 가능 장비를 모니터링하여 HMI 및 SCADA 시스템에 구성
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
드라이버 및 인터페이스
공급 범위
독일어 및 영어 버전 제품과 온라인 설명서가 포함된 CD-ROM
시스템 속성
소프트웨어 용도
구성
진단
기능
기본 기능
HMI/SCADA 시스템에서 100개의 SNMP 호환 장치 모니터링/구성
HMI/SCADA 시스템으로 네트워크 모니터링
SNMP 버전 v1 및 v2c 지원됨
OPC 클라이언트 OPC Data Access 1.0A/2.0 또는 OPC 알림 및 이벤트 지원됨
통합 MIB 브라우저
장치 프로파일의 가져오기/내보내기 및 생성 지원, 원격 PC를 통한 온라인 및 원격 구성 가능
확장된 기능성
SNMP OPC 서버 V3는 최대 100개의 장치용으로 설계되었습니다. 추가 장치가 필요한 경우 확장 라이센스(주문 번호 2700138)를 사용할 수 있습니다.
관련 하드웨어
Ethernet 인프라 컴포넌트
지원되는 컨트롤러
Ethernet 인프라 컴포넌트
I/O 노드 수
관련 없음
시스템 요구 사항
운영 장비
키보드, 마우스 권장
운영 체제
Windows® XP (SP3)
Windows® 7
Windows® 10
Windows® Server 2008
Windows® Server 2003
Windows® Vista Business
프로세서
PC Pentium > 266 MHz
하드 디스크 메모리
최소 20 Mbyte
지원 언어
독일어, 영어
광디스크
CD-ROM
상용 데이터
항목 번호
2701139
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN155
GTIN
4046356713184
개당 중량(패키지 포함)
81 g
개당 중량(패키지 제외)
81 g
관세 번호
85234910
원산지
DE
분류
UNSPSC
UNSPSC 21.0
43232900
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
자유롭게 구성 가능한 알람 조건
원하는 수의 SNMP 트랩 리시버를 구성할 수 있습니다.
제품 도움말