FL SWITCH 1000-8POE
-
Industrial Ethernet Switch
1342622
PoE+ Ethernet 스위치는 PoE RJ45 포트 8개, 모든 포트에서 10/100 Mbps, 데이터 전송 속도 자동 탐지, 오토 크로스 기능, QoS를 포함한 IEEE 802.3af/at/bt를 준수합니다. 포트당 90 W, 240 W 전력 한도
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
PROFINET 네트워크에서의 안정적인 통신을 위한 PROFINET PTCP 필터
자동화 프로토콜을 위한 향상된 데이터 트래픽 우선 순위 지정
IEEE 802.3az에 따른 에너지 효율적인 Ethernet
실시간 데이터 교환을 위한 PROFINET 준수 클래스 A
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.
IEEE 802.3at, 802.3af 또는 802.3bt PD의 자동 탐지
포트별 POE 상태 LED