최대 100 m 전송용 기가비트 SFP 모듈.
네트워크 설치 – 패치 패널, PoE 스플리터 및 네트워크 절연기에서 SPF 모듈까지
피닉스컨택트는 고객이 전체 네트워크를 직접 설치할 수 있도록 지원합니다. 피닉스컨택트는 구리, 광섬유 또는 고속 커넥터를 포함하여 유연한 현장 설치에 필요한 모든 컴포넌트(예: 패치 패널, PoE 인젝터, PoE 스플리터, 절연기, 이중화 모듈 등)를 제공합니다.
케이블 공유 모듈, 2개의 RJ45 소켓, 8개의 스프링 케이지 연결 단자대에 대한 Ethernet 할당 있음(위쪽의 케이블 아웃렛), CAT5e, 10/100 Mbps, DIN 레일 마운팅, IP20, 점퍼를 통한 DIN 레일에 대한 차폐 접점 옵션
FL-SWITCH-GHS 제품용 구성 메모리, 플러그-인
패치 패널은 컨트롤 캐비닛 및 필드 간의 안전한 연결을 보장합니다.
Ethernet 패치 패널 빠르고 안전한 연결
Ethernet 패치 패널을 사용하면 필드와 컨트롤 캐비닛 케이블링 간을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다. IDC, 푸쉬-인 또는 스크류 연결은 덮여있는 배선 공간에서 필드 케이블 설치 작업을 간소화합니다.
케이블 차폐를 공구 없이 빠르고 쉽게 연결할 수 있으며 스트레인 릴리프도 보장합니다. 따라서 설치 시간이 크게 줄어듭니다.
이러한 인터페이스 모듈을 옵션으로 서지 보호 및 차폐 전류 모니터링과 함께 사용할 수도 있습니다.
데이터와 전원을 안정적으로 네트워크에 공급하는 PoE 인젝터
PoE 인젝터 간단하고 안정적인 공급
PoE(Power over Ethernet) 인젝터를 사용하면 공유 케이블을 통해 카메라와 같은 원격 Ethernet 장치에 데이터와 전원을 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 독립형 솔루션이 최대 60 와트의 다양한 성능 클래스로 제공됩니다.
PoE 인젝터는 RJ45 잭 외에도 필드 케이블 및 통합 서지 보호를 위한 대체 연결 기술을 특징으로 합니다. 이를 통해 연결된 엔드 장치가 보호되기 때문에 시스템 가용성이 향상됩니다.
전원과 데이터를 로컬에서 분리하는 PoE 스플리터
PoE 스플리터 데이터 및 전원을 로컬로 분리
PoE(Power over Ethernet) 스플리터를 사용하면 PoE를 지원하지 않는 엔드 장치도 원격 스테이션에 비용 효율적으로 손쉽게 설치할 수 있습니다. WLAN 또는 Bluetooth 액세스 지점, 컨트롤러, I/O 스테이션 등의 경우 PoE 스플리터는 데이터와 전원을 로컬에서 분리하고 개별적으로 제공합니다. 따라서 PoE를 지원하지 않는 네트워크 컴포넌트의 경우에도 PoE 솔루션의 비용 혜택과 손쉬운 케이블링의 이점을 누릴 수 있습니다.
엔드 장치를 보호하는 네트워크 절연기
네트워크 아이솔레이터 네트워크의 전기 절연용
산업 환경에서 전위차는 무간섭 데이터 전송과 관련한 문제를 끊임없이 일으킵니다. FL ISOLATOR는 구리 기반 Ethernet 네트워크의 전기 절연에 사용됩니다.
최대 4 kV의 고품질 절연을 통해 Ethernet 장치와 인터페이스를 보호할 수 있습니다. 그 결과 내성이 크게 향상됩니다.
또한 FL ISOLATOR는 M12 연결 기술과 패널 마운트용 하우징을 옵션으로 구매할 수 있습니다.
유연한 광섬유 전송용 SFP 모듈
SFP 모듈 광섬유 기술의 유연한 사용
SFP(소형 폼 팩터 플러그타입) 모듈을 사용하면 Ethernet 스위치의 SFP 포트를 유연하게 사용할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 싱글 모드 또는 멀티 모드 전송은 물론이고 고속 Ethernet 또는 기가비트를 포함한 다양한 애플리케이션에 적합한 SFP 모듈을 제공합니다.
- 구리 및 FO 전송(싱글 모드 및 멀티 모드)
- 최대 80 km의 전송 거리
- WDM 기술을 사용한 싱글 파이버 전송
- 100 Mbps 및 1000 Mbps
- SFP 슬롯이 있는 모든 피닉스컨택트 스위치에서 사용 가능