이 버스 커플러는 PROFINE 네트워크 내에서 사용하도록 되어 있습니다. 버스 커플러는 Inline I/O 시스템 및 여기에 연결된 산업용 I/O 신호에 대한 링크를 생성합니다. 최대 63개의 인라인 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다. 피닉스컨택트 컨트롤러에 대한 장치 설명은 엔지니어링 도구 PC Worx 및 PLCnext Engineer의 필수 요소입니다. Inline 스테이션을 다른 프로그래밍 시스템에 통합하기 위해 해당 GSDML 파일을 사용할 수 있습니다. 이러한 파일은 www.phoenixcontact.net/product/2403696에서 다운로드할 수 있습니다.
IL PN BK-PAC
-
버스 커플러
2403696
Inline, 버스 커플러, PROFINET, RJ45 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s / 2 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
BSH
승인 ID: 658aABS
승인 ID: 22-2226444-PDAPROFINET
승인 ID: Z13114cULus Listed
승인 ID: E238705호환 가능한 제품
이점
2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
PROFINET 사양 V2.3 준수
PROFIsafe 지원(펌웨어 버전 1.10 기준)
PROFINET S2 시스템 이중화 지원(펌웨어 버전 1.10 기준)
PROFINET RT 및 IRT
RT 및 IRT용 PROFINET의 최소 싸이클 시간은 250 μs입니다.
로컬 버스에서 전송 속도의 자동 탐지(500 kbps 또는 2 Mbps)
3개의 분기 단자를 원격 버스 분기로 지원(총 32개의 원격 버스 장치)
웹 기반 관리