이 버스 커플러는 PROFIBUS 네트워크 내에서 사용하도록 설계되었으며 인라인 I/O 시스템과의 연결을 제공합니다. 최대 63개의 인라인 장치를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다. 버스 커플러는 최대 16개의 PCP 장치를 지원합니다. 인라인 스테이션을 프로그래밍 시스템에 통합하기 위한 해당 GSD 파일이 제공됩니다. 이 파일은 www.phoenixcontact.com/products에서 해당 제품을 통해 다운로드할 수 있습니다. PROFIsafe 모듈은 이 버스 커플러에서 지원하지 않습니다. 이 경우에는 IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC 버스 커플러를 사용하십시오. 이 버스 커플러는 본질 안전 인라인 단자나 해당 전원 단자 및 분리 단자대(예: 모든 IB IL EX ... 항목)를 지원하지 않습니다. 이 경우에는 IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC 버스 커플러를 사용하십시오.
IL PB BK DP/V1-PAC
-
버스 커플러
2862246
Inline, 버스 커플러, PROFIBUS DP, D-SUB-9 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kbit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 라벨링 필드 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
UL Listed
승인 ID: E140324cUL Listed
승인 ID: E140324cUL Listed
승인 ID: E199827UL Listed
승인 ID: E199827호환 가능한 제품
이점
9핀 D-SUB 소켓을 통한 INTERBUS 연결
9.6 kbps - 12 Mbps의 PROFIBUS 데이터 전송 속도
PROFIBUS 인터페이스 및 로직 간 전기 절연
PROFIBUS 주소 설정을 위한 DIP 스위치
0 - 126의 PROFIBUS 주소 지원
클래스 1 및 클래스 2 마스터용 DP/V1