IB IL RS 485/422-PRO-PAC - 통신 모듈
2863627

Inline, 통신 단자, 인터페이스 RS-485, RS-422: 1 (동시 작동), 프로세스 데이터를 통한 통신, 로컬 버스에서 전송 속도: 500 kBit/s, 보호 수준: IP20, 인라인 커넥터 및 마킹 필드 포함

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

RS-485 또는 RS-422 버전인 1개의 직렬 입력 및 출력 채널
다양한 지원 프로토콜
전송 속도를 최대 38400 bps까지 설정할 수 있습니다
데이터 비트, 정지 비트 및 패리티 수를 설정할 수 있음
4 KB 수신 버퍼 및 1 KB 전송 버퍼
프로세스 데이터를 통한 파라미터화 및 데이터 교환