ILB IB 24 DO16-DSUB
-
I/O 모듈
2878528
제품의 세부 정보
치수 도면 |
|
폭 | 95 mm |
높이 | 141 mm |
깊이 | 57 mm |
치수에 관한 참고 | 수 커넥터가 있는 사양 |
색상 | 녹색 |
INTERBUS | |
연결 타입 | D-SUB-9 암/D-SUB-9 수 |
전송 속도 | 500 kBit/s |
디지털: | |
출력 이름 | 디지털 출력 |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
연결 방법 | 2, 3선 |
출력 수 | 16 |
보호 회로 | 단락-회로 및 과부하 보호 |
출력 전압 | 24 V DC |
채널당 최대 출력 전류 | 500 mA |
제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
제품군 | Inline |
설계 | 블록 설계 |
채널 수 | 16 |
전위: 통신 전원 (UL) | |
공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
정격 전류 | 70 mA |
전위: 액추에이터 (UA1)에 대한 전원 공급 | |
공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
정격 전류 | 4 A |
전위: 액추에이터 (UA2)에 대한 전원 공급 | |
공급 전압 | 24 V DC |
공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 30 V DC (모든 허용 오차 포함, 리플 포함) |
정격 전류 | 4 A |
전위 | |
정격 전류 | 70 mA |
연결 기술 | |
연결 이름 | 인라인 커넥터 |
전선 연결 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈, 연선 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
AWG 케이블 사이즈 | 28 ... 16 |
인라인 커넥터 | |
연결 타입 | 스프링 케이지 연결방식 |
단선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
연선 케이블 사이즈 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 28 ... 16 |
주변 조건 | |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
보호 수준 | IP20 |
기압(작동) | 80 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
기압(보관/운송) | 66 kPa ... 108 kPa (해수면 기준 최대 3500 m) |
주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
허용 습도(작동) | 최대 85 % (응축 없음) |
허용 습도(보관/운송) | 95 % (응축 없음) |
보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
노이즈 방출 | Class B(주거용) |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
DIN 레일 마운팅 |
항목 번호 | 2878528 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DRI1A1 |
GTIN | 4046356048583 |
개당 중량(패키지 포함) | 320 g |
개당 중량(패키지 제외) | 264.46 g |
관세 번호 | 85389091 |
원산지 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |