패널 PC
데이터를 수집, 처리, 측정, 제어 및 시각화하기 위한 확장 가능한 현대적인 패널 PC의 이점을 누리십시오. 터치 패널 PC는 모든 시각화 솔루션의 명함입니다. IP65 또는 IP69K 보호 등급의 플러시 마운팅 또는 지지대 암 버전으로 설계된 모든 산업용 패널 PC는 견고성, 성능 및 첨단 터치 기술을 특징으로 합니다.
해당 제품에 대한 추가 정보를 문의하십시오.
피닉스컨택트 패널 PC의 이점
- 7″ - 21″ 크기의 디스플레이가 있는 모든 시스템에 적합
- 산업 환경에서 정확한 터치 지점 감지를 보장하는 최신의 정전 용량 방식 터치스크린: 습하고 축축한 환경 및 장갑 작동 지원
- 강력하고 에너지 효율적인 최신 Intel® Atom™, Celeron®, Pentium® 또는 Core™ i 프로세서를 사용하여 애플리케이션에 적합한 프로세서 성능 제공
- 팬이 없는 산업용 설계 및 작동 부품 감소로 인한 높은 시스템 가용성
- 추가 Ethernet 포트와 같은 옵션 확장 카드를 통한 유연한 확장
- TPM 2.0을 통한 보안 하드웨어 옵션