HC-STA-D07-BAWS-EL-AL - 하우징
1419252

패널 마운팅 베이스 D7, 단일 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 높이: 28.5 mm, 케이블 글랜드: 없음, 표준, 직각

제품의 세부 정보









자주 묻는 질문


HEAVYCON 커넥터 하우징에 분체 코팅이 되어 있지 않은 이유는 무엇입니까?

HEAVYCON 포트폴리오의 무코팅 알루미늄 하우징은 표준 및 EMC 애플리케이션 모두에 적합합니다. 전도성 씰과 표면 덕분에 "EMC 대응"을 지원하며 EMC 케이블 글랜드와 함께 사용하면 탁월한 차폐 특성을 제공합니다. 따라서 전자기적으로 까다로운 환경에 특히 적합합니다.


나사산이 여러 개인 하우징 변형도 가능합니까?

예, 나사산이 여러 개인 특수 변형은 다양한 하우징 변형에 대해 구현할 수 있습니다.
자세한 내용은 현지 판매 담당자에게 문의하십시오.


기존 분체 코팅 또는 경쟁사 제품보다 HEAVYCON STA 하우징의 잠금력이 더 높은 이유는 무엇입니까?

이전의 분체 코팅 하우징은 IP65 보호 등급을 제공했습니다.
HC-STA 하우징의 향상된 잠금력은 더 높은 보호 수준인 IP66 및 IP67을 보장합니다.


“내부식성 알루미늄”이란 무슨 뜻입니까?

HEAVYCON 하우징은 고품질 알루미늄 합금으로 제작되었습니다.
하우징은 IEC 60068-2-11:1981에 따라 96시간 염수 분무 테스트를 거칩니다.
테스트 후 금속 하우징의 기능을 저해하는 손상이나 부식 징후가 없습니다.



FAQ 보기