고내구성 커넥터
HC-D07-SG-RBK - 덧테쇠
HC-D07-SG-RBK
-
덧테쇠
1424441
HC-D7 하우징용 교체 씰
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
씰
애플리케이션
D7 시리즈 하우징용
치수
치수 도면
폭
23.7 mm
높이
2.45 mm
깊이
2.45 mm
길이
23.7 mm
드릴 홀 거리, 수평
30 mm
드릴 홀 거리, 수직
20 mm
홀 직경
3 mm
소재 사양
밀폐 소재
NBR
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1424441
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7APZ
GTIN
4055626372709
개당 중량(패키지 포함)
1.071 g
개당 중량(패키지 제외)
1.071 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
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
0.002 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말