고내구성 커넥터
HC-D07-SL-PLBK - 하우징 브래킷
HC-D07-SL-PLBK
-
하우징 브래킷
1424440
HC-D7 하우징용 교체 래치
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
하우징 래치
소재 사양
소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1424440
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7APZ
GTIN
4055626372594
개당 중량(패키지 포함)
4.82 g
개당 중량(패키지 제외)
4.75 g
관세 번호
85366990
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440192
ECLASS-15.0
27440192
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.051 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말