HC-Q12-I-CT-F - 접점 삽입
1418625

접점 삽입, 핀 수: 12+PE, 크기: D7, 핀당 연결 수: 1, 소켓, 크림프 연결, 400 V, 12 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

플라스틱 프로파일을 사용해 몇 초 내에 키 연결 가능
접점 공간 손실이 없는 16개의 키 연결 옵션
IP65 밀폐 스크류가 포함된 접점 삽입
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동