지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

HC-Q03-I-CT-F - 접점 삽입
1419897

접점 삽입, 핀 수: 3+PE, 크기: D7, 핀당 연결 수: 1, 소켓, 크림프 연결, 400 V, 40 A, 1.5 mm2 ... 6 mm2, 애플리케이션: 전원

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동