CK4,0-ED-10,00F AG - 크림프 접점
CK4,0-ED-10,00F AG
-
크림프 접점
1274085
크림프 접점, 소켓, 회전
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
일반
HC-M-02, HC-M-03, HC-M-03/04, HC-M-04, HC-Q02, HC-Q03, HC-Q04, HC-COM-Q4/2 접점 캐리어용
제품 속성
제품 타입
크림프 접점
접점 타입
회전
연결 데이터
연결 기술
접점 유형
소켓
기계적 속성
기계적 데이터
삽입/제거 싸이클
≥ 500
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1274085
패키지 단위
25 pc
최소 주문 수량
25 pc
제품 키
AF7AIE
GTIN
4063151466176
개당 중량(패키지 포함)
2.612 g
개당 중량(패키지 제외)
2.612 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440204
ECLASS-15.0
27440204
ETIM
ETIM 9.0
EC000796
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121500
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
액세서리
CK4,0-ED-10,00M AG
-
크림프 접점
1274091
CRIMPFOX-TC HC 10
-
크림핑 플라이어
1314533
UNIFOX RT-CK 4.0
-
제거 도구
1072064
CF 500/DIE TC HC 10
-
크림프 인서트
1324137
제품 도움말