CK4,0-ED-1,50BU AG
-
크림프 접점
1663271
크림프 접점, 소켓, 회전, 접점 직경: 4 mm, 정격 전류: 40 A, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 16...16 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 소켓, 회전, 접점 직경: 4 mm, 정격 전류: 40 A, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 ... 1.5 mm2, AWG 16...16 , 접점 소재: Cu 합금