cULus Recognized
승인 ID: E468743| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 150 V | 10 A | - 14 | ||
접점 삽입 모듈, 핀 수: 42, 전원 접점: 0, 제어 접점: 42, 핀, 크림프 연결, 150 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 신호
| 일반 | HEAVYCON 하우징 타입 B6 - B48용, HC-M-B...MF-... 모듈 캐리어 프레임 필요, CK1,6-ED... 크림프 접점,크림프 접점은 기본적으로 제공되지 않음. |
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 일반 | 정렬 불량으로 인한 팁 충돌을 방지하기 위해 가이드 핀(HC-CST) 및 소켓(HC-CBU)을 사용하는 것이 좋습니다. |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다. |
| 제품 타입 | 모듈형 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-M-42 |
| 애플리케이션 | 신호 |
| 핀 수 | 42 |
| 연결 프로파일 | 42 |
| 접점 번호 지정 | 1 - 42 |
| 모듈 슬롯 수 | 2 |
| 전원 접점 수 | 0 |
| 제어 접점 수 | 42 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 26 ... 14 |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 8 mm (6 mm/2.5 mm²) |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 33.9 mm |
| 높이 | 34 mm |
| 길이 | 29.3 mm |
| 기계적 특성 | |
| 접점 직경 | 1.6 mm |
| 정격전압(III/3) | 150 V |
| 정격서지전압 | 2.5 kV |
| 정격전류 | 10 A |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag(또는 Au) |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C (접점의 온도 상승 포함) |
| 표준/규정 | PC: 철도 차량의 화재 방지 - 요구 사항 세트 R22, R23 및 R24 DIN EN 45545-2에 따름 (위험 레벨 HL1 - HL3) |
| 항목 번호 | 1450698 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7ACE |
| GTIN | 4063151848972 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 18.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 18.4 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.339 kg CO2e |