CK1,6-ED-0,75ST AU
-
크림프 접점
1674914
크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 1.6 mm, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 ... 0.75 mm2, AWG 18...18 , 접점 소재: Cu 합금
크림프 접점, 핀, 회전, 접점 직경: 1.6 mm, 정격 전류: 10 A, 케이블 사이즈: 0.75 mm2 ... 0.75 mm2, AWG 18...18 , 접점 소재: Cu 합금