HC-COM-17-ESTC - 접점 삽입
1408465

접점 삽입, 핀 수: 17+PE, 크기: COM, 전원 접점: 0, 제어 접점: 17, 핀당 연결 수: 1, 핀, 크림프 연결, 200 V, 10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원, 플라스틱 하우징에만 적합

제품의 세부 정보









이점

DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동