HC-ADV-B06-HHWH-1TTM32-EMC-AL - 하우징
1413376

HEAVYCON ADVANCE 슬리브 하우징, B6, 스테인리스 스틸 스크류 잠금 장치(Allen 스크류) 있음, 내염수성 알루미늄, 높이: 93.7 mm, 1x M32 스레드 있음, 직선 케이블 아웃렛, 표면 처리 없음, 전도성 씰(EMC 속성)

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품