UT 2,5-SG BK - 차폐 연결 클램프
3044093

케이블 사이즈
연결 방법

차폐 연결 클램프, 인쇄된 검정색 헤드 영역 있음, 정격 전압: 48 V, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

철도 애플리케이션용으로 테스트됨