통합 압력 보정 부품이 있는 케이블 글랜드. 하우징에서 저압 형성을 방지합니다. 멤브레인: 방수 및 방진
G-INVEN-M16-M67N-NNES-S
-
케이블 글랜드
1424539
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: 표준, 외부 케이블 직경 4 mm ... 7 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M16 x 1.5, 색상: 은색, 압력 보정 부품 및 O-링 있음
제품의 세부 정보
cUL Recognized
승인 ID: E199260UL 승인됨
승인 ID: E199260호환 가능한 제품
이점
응결 형성 감소
통합 압력 보정 부품이 있는 스크류 연결