케이블 글랜드, 외장 케이블용(SWA / AWA / PWA / STA / SWB / ASA / CY / SY)
G-ESSWU-M40-L66L-NTES-S
-
케이블 글랜드
1411097
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: Ex, 외부 케이블 직경 27.9 mm ... 40.4 mm, 차폐: 예, 연결 스레드: M40 x 1.5, 색상: 은색
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx SIR 13.0025XATEX
승인 ID: CML 18ATEX1323XATEX
승인 ID: CML 18ATEX4315X호환 가능한 제품
이점
스크류 연결의 고정 위치에 공간이 제한된 경우 이동할 공간이 더 많은 위치에 외장을 부착할 수 있습니다. 그런 다음 스크류 연결의 고정 위치에서 공간이 제한된 경우에도 최종 조립을 손쉽게 완료할 수 있습니다.
PE 콘을 통해 연결된 외장
내후성 밀폐 소재