DNV
승인 ID: TAE00001S9CSA
승인 ID: 13631IECEE CB 인증제도
승인 ID: NL-23159_A1정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |
EAC
승인 ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
승인 ID: E60425정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
사용 그룹 B | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
분리 단자대 기능 | 600 V | 16 A | 24 - 8 | |
사용 그룹 C | ||||
600 V | 10 A | 24 - 8 | ||
분리 단자대 기능 | 600 V | 16 A | 24 - 8 |
KEMA-KEUR
승인 ID: 71-104946정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |