지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

ST 4-FSI/C-LED 24 - 퓨즈 단자대
3036505

NS 35 마운트용 표시등 LED 기능 퓨즈 단자대, 소형 차단기용, 단자 폭: 8.2 mm, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

퓨즈 결함을 표시하는 LED가 있는 제품
ST 4-FSI/C 퓨즈 단자대는 ISO/DIS 8820/DIN 72581-3에 따른 플랫 타입 퓨즈 또는 TCP .../DC32V 열 미니어쳐 회로 차단기를 퓨즈 부품으로 수용합니다.