CSA
승인 ID: 074317| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 0.5 A | |||
1-채널 열 장치 회로 차단기, 과부하 시에 250 V AC / 72 V DC에서 부하 보호용. 퓨즈 단자대 및 인터페이스에 설치용, 타입 C 플랫 플러그-인 퓨즈용, ISO 8820-3 표준에 따름, 0.5 A의 고정 정격 전류 있음
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 0.5 A | |||