CSA
승인 ID: 158887| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||
EAC
승인 ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| F | ||||
| 630 V | 25 A | 20 - 6 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 6 | ||