PT 10-FSI/C-LED 48 - 퓨즈 단자대
1088501

퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 플랫, 퓨즈 타입: C, 정격 전압: 48 V, 정격 전류: 25 A, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈:  0.5 mm2- 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

이중 기능 샤프트의 테스트 기능 외에도 모든 단자대는 추가 테스트 연결을 제공합니다.
LED 상태 인디케이터를 통해 결함 있는 퓨즈의 신속한 식별
양쪽의 테스트 지점을 사용한 편리한 퓨즈 테스트
사용과 교체가 간편하고 쉽게 액세스할 수 있는 퓨즈 인서트
컴팩트 설계 및 전면부 연결로 인해 제한된 공간에서도 배선이 가능합니다.
푸쉬-인 연결방식 단자대는 CLIPLINE complete 시스템의 기능적 특성을 제공하며 페룰이 있는 전선 또는 단선을 도구 없이 손쉽게 배선할 수 있는 특징을 가지고 있습니다.
ISO 8820-3(DIN 72581-3)에 따라 설계된 모든 플랫 타입 퓨즈 링크에 적합