ECS-P-122X169-S-UV1-2PRC5
-
전면부 플레이트
1143771
ECS 제품군 면판, 2개의 PV PRC5 커넥터의 통합에 사용 가능, 스크류 잠금, ECS 하우징과 결합 시 IP66/IP67/IP68/IP69 등급, 색상: 검정색(9005), 폭: 163 mm, 높이: 30 mm, 깊이: 62 mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
다양한 두께의 PCB를 설치할 수 있는 하우징 설계로 인한 뛰어난 적용 다양성
월 및 마운트 마운트용 옵션 액세서리
검증된 PCB 연결 기술
통합 조작 방지
열 및 기계적 영향에 대한 전자 장치의 효과적인 보호