VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7
-
전면부 어댑터
2904718
VIP 전원 케이블링, 범용 전면부 어댑터, 일반적인 모든 20핀 SIMATIC S7-300 I/O 모듈 연결용, 2개의 케이블을 통해 연결, 각각 10핀 COMBI 커넥터 있음, 간격: 5.2 mm
제품의 세부 정보
제품 타입 | 전면부 어댑터 |
절연 특성 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | III |
작동 전압 (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
전류 (단일 코어 전선당, 40°C) | ≤ 6 A |
전류 (단일 코어 전선당, 60°C) | ≤ 4 A |
전류 (케이블당 총 전류, 40°C) | ≤ 20 A |
전류 (케이블당 총 전류, 60°C) | ≤ 16 A |
정격 절연 전압 | 260 V |
정격 서지 전압 | 4 kV |
지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
적합한 I/O 카드 | 6ES7321-1BH02-0AA0 |
6ES7321-1BH10-0AA0 | |
6ES7321-7BH01-0AB0 | |
6ES7321-1BH50-0AA0 | |
6ES7321-1CH20-0AA0 | |
6ES7321-1FH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF01-0AA0 | |
6ES7322-1FL00-0AA0 | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BH10-0AA0 | |
6ES7322-1FH00-0AA0 | |
6ES7322-1BF01-0AA0 | |
6ES7322-8BF00-0AB0 | |
6ES7322-1CF00-0AA0 | |
6ES7322-1FF01-0AA0 | |
6ES7322-1HH01-0AA0 | |
6ES7322-1HF01-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7327-1BH00-0AB0 | |
6ES7331-7HF01-0AB0 | |
6ES7331-7KF02-0AB0 | |
6ES7331-7KB02-0AB0 | |
6ES7332-7ND02-0AB0 | |
6ES7332-5HD01-0AB0 | |
6ES7332-5HB01-0AB0 | |
6ES7334-0CE01-0AA0 | |
6ES7334-0KE00-0AB0 | |
6ES7331-7TF01-0AB0 | |
6ES7332-8TF01-0AB0 | |
6ES7336-4GE00-0AB0 |
제어 시스템 레벨 | |
연결 타입 | 플러그-인 연결 |
참고 | 20핀 I/O 모듈에 삽입 가능 |
필드 레벨 | |
연결 타입 | COMBICON 커넥터 |
연결 수 | 2 |
핀 수 | 10 |
간격 | 5.2 mm |
케이블 | |
길이 | 3 m |
핀 수 | 10 |
차폐 | 아니오 |
전선 타입 | 라운드 케이블 세트 |
전선 구조 신호 라인 | 16x 1.80 mm |
AWG 신호 라인 | 21 |
케이블 사이즈 | 10x 0.5 mm² |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
케이블 저항 | ≤ 40 Ω/km |
절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
할로겐 프리 | 아니오 |
내염성 | UL VW-1 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 80 °C |
표준/규정 | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
마운팅 위치 | 모두 |
작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
항목 번호 | 2904718 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK232S |
GTIN | 4046356881845 |
개당 중량(패키지 포함) | 984.7 g |
개당 중량(패키지 제외) | 926 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
-
UT 2,5/1P BU - 단자대 3045020
-
PT 2,5/1P - 단자대 3210033
-
PT 2,5/1P BU - 단자대 3210046
-
QTC 1,5/ 1P - 단자대 3050073
-
QTC 1,5/ 1P BU - 단자대 3050086
-
UT 2,5-TWIN/1P - 단자대 3060490
-
UT 2,5-TWIN/1P BU - 단자대 3060500
-
PT 2,5-TWIN/1P - 단자대 3209633
-
PT 2,5-TWIN/1P BU - 단자대 3209646
-
ST 2,5-TWIN-MT/1P - 나이프 스위치 단자대 3040766
-
ST 2,5-TWIN-TG/1P - 분리 단자대 3040847
-
PT 2,5-QUATTRO/2P - 단자대 3209662
-
PT 2,5-QUATTRO/2P BU - 단자대 3209675
-
UTTB 2,5/2P - 2단 단자대 3060351
-
UTTB 2,5/2P BU - 2단 단자대 3060364
-
PTTB 2,5/2P - 2단 단자대 3210871
-
PTTB 2,5/2P BU - 2단 단자대 3210884
-
STTB 2,5/2P - 2단 단자대 3040054
-
STTB 2,5/2P BU - 2단 단자대 3040672
-
QTTCB 1,5/ 2P - 2단 단자대 3050196
-
QTTCB 1,5/ 2P BU - 2단 단자대 3050206
-
ST 2,5/2P - 단자대 3042133
-
ST 2,5/2P BU - 단자대 3042094
-
SC 2,5/10 - COMBI 리셉터클 3042311
-
ST 2,5-PCBV/10-G-5,2 - 인쇄 회로 기판 하우징 1980569