MC 1000E-SM40 LC 미디어 컨버터는 10/100 Mbps 트위스티드 페어 RJ45 포트 한 개 및 LC 커넥터 한 개를 갖춘 100 Mbps 싱글 모드 파이버 포트 한 개와 함께 제공되며, 강력한 EMI 보호 및 넓은 온도 범위를 지원합니다.
MC 1000E-SM40 LC
-
FO 컨버터
1330722
100Base-TX-싱글 모드 광섬유 케이블용 LC 듀플렉스 연결(1310 nm)을 갖춘 광섬유 케이블 컨버터, DIN 레일 장착 가능, 확장된 온도 범위, 이중화 전원 공급 장치, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
제품의 세부 정보
BSH
승인 ID: BSH Nr. 1176cULus Listed
승인 ID: E196811IECEx
승인 ID: IECEx UL 25.0019XATEX
승인 ID: UL 25 ATEX 3348X호환 가능한 제품
이점
자동 MDI/MDI-X 전환
100 Mbps의 데이터 전송 속도
손쉬운 연결 모니터링을 위한 LFPT(Link Fault Pass Through) 기능
IEC 61850-3에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613