SH-NUT-M26X1-GLUE
-
플랫 너트
1555723
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
자주 묻는 질문
M23 HYBRID 커넥터는 어떤 애플리케이션에 적합한가요?
M23 HYBRID 장치 커넥터는 인텔리전트 필드 장치 신호, 데이터 및 전원을 동시에 전송하는 3-in-1 솔루션을 제공합니다. M23 HYBRID는 높은 패킹 밀도와 최대 30 A의 전류 전송이 결합된 컴팩트한 연결 솔루션의 장점을 저전압 모터, 코봇, 운반 기술 및 내부 물류 분야에 제공합니다.... 자세히 보기
M23 HYBRID 장치 커넥터는 인텔리전트 필드 장치 신호, 데이터 및 전원을 동시에 전송하는 3-in-1 솔루션을 제공합니다. M23 HYBRID는 높은 패킹 밀도와 최대 30 A의 전류 전송이 결합된 컴팩트한 연결 솔루션의 장점을 저전압 모터, 코봇, 운반 기술 및 내부 물류 분야에 제공합니다.
덜 보기다른 핀 수나 부분 어셈블리도 고객 요청 시 제공 가능한가요?
완전 장착된 M23 HYBRID 장치 커넥터는 4개의 전원 접점, 1개의 PE 접점, 4개의 신호 접점, 4개의 차폐된 데이터 접점을 갖추고 있습니다. 고객 애플리케이션에 따라 신호, 데이터 또는 전원 접점을 전부 또는 일부 생략할 수 있습니다.
M23 HYBRID 장치 커넥터는 DC 애플리케이션에 적합한가요?
이 커넥터는 최대 800 V DC까지 DC 애플리케이션에서 사용됩니다.
최소 주문 수량은 얼마나 되나요?
최소 주문 수량은 20개입니다. 완전 납땜형 커넥터에 필요한 모든 컴포넌트를 20세트로 받게 됩니다(벌크 팩 기준 총 384개 개별 컴포넌트).
M23 HYBRID 장치 커넥터를 테스트할 수 있나요?
무료 직배송이 포함된 샘플 서비스를 통해 개인용 제품 샘플을 주문할 수 있습니다.
인쇄 회로 기판(PCB)용 M23 HYBRID 장치 커넥터에는 어떤 하우징 버전이 제공되나요?
M23 HYBRID 납땜형 커넥터는 후면부 마운팅을 위한 아연 다이 캐스트 하우징을 갖추고 있습니다. 이 하우징은 잠금 너트로 고정되며, 회전 방지 기능이 내장되어 있습니다.