SH-00000-PCB-EXTENDER
-
조립 클립
1555726
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances)를 보장하는 익스텐더, M23 HYBRID 사용에만 적합
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
하나의 커넥터로 안정적인 신호, 데이터 및 전원 전송
Litz 전선 어셈블리에 비해 80% 더 빠른 조립, 60% 더 적은 설치 공간 필요
추가 PCB 커넥터 제거로 인한 비용 절감
인쇄 회로 기판(PCB) 복잡성 및 EMC 위험 감소
오류 가능성이 높은 작업 단계 제거
자주 묻는 질문
M23 HYBRID 커넥터는 어떤 애플리케이션에 적합한가요?
M23 HYBRID 장치 커넥터는 인텔리전트 필드 장치 신호, 데이터 및 전원을 동시에 전송하는 3-in-1 솔루션을 제공합니다. M23 HYBRID는 높은 패킹 밀도와 최대 30 A의 전류 전송이 결합된 컴팩트한 연결 솔루션의 장점을 저전압 모터, 코봇, 운반 기술 및 내부 물류 분야에 제공합니다.
다른 핀 수나 부분 어셈블리도 고객 요청 시 제공 가능한가요?
완전 장착된 M23 HYBRID 장치 커넥터는 4개의 전원 접점, 1개의 PE 접점, 4개의 신호 접점, 4개의 차폐된 데이터 접점을 갖추고 있습니다. 고객 애플리케이션에 따라 신호, 데이터 또는 전원 접점을 전부 또는 일부 생략할 수 있습니다.
M23 HYBRID 장치 커넥터는 DC 애플리케이션에 적합한가요?
이 커넥터는 최대 800 V DC까지 DC 애플리케이션에서 사용됩니다.
최소 주문 수량은 얼마나 되나요?
최소 주문 수량은 20개입니다. 완전 납땜형 커넥터에 필요한 모든 컴포넌트를 20세트로 받게 됩니다(벌크 팩 기준 총 384개 개별 컴포넌트).
M23 HYBRID 장치 커넥터를 테스트할 수 있나요?
무료 직배송이 포함된 샘플 서비스를 통해 개인용 제품 샘플을 주문할 수 있습니다.