지정된 전기 및 기계 데이터는 커넥터 쌍이 올바르게 잠겨 있고 마운트되었다는 가정에 따른 것입니다. 커넥터가 잠금 해제되어 오염될 위험이 있는 경우 IP54 이상의 보호 캡을 사용해 커넥터를 밀폐해야 합니다. 또한 litz 전선, 케이블 또는 PCB 조립으로 인한 영향을 고려해야 합니다.
일반
접점 연결 방법: 크림프 연결
제품 타입
플랫 너트
스레드 타입
Pg13.5
렌치 크기, 카운터 너트
23 mm
스레드 타입 연결측
Pg13.5
소재 (너트)
CuZn/Ni
항목 번호
1539143
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
ABQZBA
GTIN
4046356075565
개당 중량(패키지 포함)
3.414 g
개당 중량(패키지 제외)
3.253 g
관세 번호
74153300
원산지
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.