원형 커넥터
SACC-E-MU-M12 - 플랫 너트
SACC-E-MU-M12
-
플랫 너트
1409362
플랫 너트, 스레드용 M12 x 1, 품목은 예외 조항 6c 없이 RoHS II에 따라 무연(Pb < 0.1 %)입니다
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
주문 정보:
로크 너트가 제공 범위에 포함됨
제품 속성
제품 타입
플랫 너트
스레드 타입
M12
치수
렌치 크기, 카운터 너트
14 mm
스레드 타입 연결측
M12 x 1
스레드 간격
1 mm
소재 사양
소재 (너트)
CuZn/Ni
상용 데이터
항목 번호
1409362
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
제품 키
ABQZBA
GTIN
4046356870948
개당 중량(패키지 포함)
1.46 g
개당 중량(패키지 제외)
1.44 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
자주 검색되는 항목
M12 male, 12핀
M12 male, 3핀
M12 male, 17핀
M12 male
원형 커넥터, 12핀
원형 커넥터, 3핀
원형 커넥터, 4핀
원형 커넥터, 7핀
빠른 연결 IDC 커넥터(IP65)
원형 커넥터, 8핀
원형 커넥터, 5핀
원형 커넥터, 6핀
M12 male, 4핀
M12 male, 6핀
M12 male, 8핀
제품 도움말