FL SWITCH IRT 4TX - Industrial Ethernet Switch
2700689

Managed Switch IRT 시리즈, 4 RJ45 포트 10/100 Mbit/s, 보호 수준: IP20, 주변 온도(작동): -25 °C ... 60 °C, 공급 전압 범위: 19 V DC ... 30 V DC, PROFINET Conformance Class C

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

MRP(클라이언트 및 관리자)
PN IO 장치
컷스루 스위칭
SNMP
플랫 설계